AB-QM
Danfoss AB-QM je tlakovo nezávislý regulačný ventil (PICV), ktorý kombinuje vysokú presnosť a odolnosť so špičkovou používateľskou prívetivosťou na trhu. Konštrukcia ventilu AB-QM je plne prispôsobená tomu, aby váš projekt bol spustený načas a v rámci rozpočtu dodaním čo najúčinnejšieho systému HVAC.
Tlakovo nezávislé ventily sú regulačné ventily s funkciou automatického vyvažovania. Zabudovaný regulátor tlaku udržiava konštantný diferenčný tlak na regulačnom ventile a tým zaručuje plnú autoritu a automatické obmedzenie prietoku. Kombináciou dvoch funkcií do jednej, regulácie a automatického hydronického vyváženia, ventily Danfoss PICV poskytujú nákladovo efektívne riešenie problémov, ktorým čelia výhľadoví návrhári HVAC systémov. AB-QM sa dá použiť aj v priemyselných chladiacich systémoch.
Features and benefits
- Presné obmedzenie prietoku vždy zaručuje správny prietok v správnom čase pri minimálnej čerpacej energii
- Celý rozsah od DN 15 do DN 250 pre prietoky do 670 m3/h
- K dispozícii s vnútorným a vonkajším závitom pre univerzálne použitie
- Test životnosti od spoločnosti Danfoss zaručuje, že ventil AB-QM má najlepšiu odolnosť vo svojej triede voči tvorbe kameňa a upchávaniu
- Jednoduchá údržba vďaka vždy viditeľnému nastaveniu a schopnosti merať prietok cez testovacie zátky
- Minimálna hysteréza pre stabilnú a presnú reguláciu teploty
- Pripravený do budúcnosti s radom inteligentných pohonov, pripravených na dátovo riadené a optimalizované HVAC 4.0