Ventily AB-QM
Product types shown: 3
AB-QM
Danfoss AB-QM je tlakovo nezávislý regulačný ventil (PICV), ktorý kombinuje vysokú presnosť a odolnosť so špičkovou používateľskou prívetivosťou na trhu. Konštrukcia ventilu AB-QM je plne prispôsobená tomu, aby váš projekt bol spustený načas a v rámci rozpočtu dodaním čo najúčinnejšieho systému HVAC.
Tlakovo nezávislé ventily sú regulačné ventily s funkciou automatického vyvažovania. Zabudovaný regulátor tlaku udržiava konštantný diferenčný tlak na regulačnom ventile a tým zaručuje plnú autoritu a automatické obmedzenie prietoku. Kombináciou dvoch funkcií do jednej, regulácie a automatického hydronického vyváženia, ventily Danfoss PICV poskytujú nákladovo efektívne riešenie problémov, ktorým čelia výhľadoví návrhári HVAC systémov. AB-QM sa dá použiť aj v priemyselných chladiacich systémoch.AB-QM ANSI
The AB‑QM control valve provides pressure independent regulation of flow while also providing flow limiting system balance. The valve internally contains a unique differential pressure regulator which automatically adjusts to normal changes in system pressure from valves opening and closing or changing of pump speed. As a result of maintaining a constant pressure for the temperature control valve, valve authority is maintained high. This allows for precise interaction with the temperature controller and unparalleled system operation as indicated by assuring the highest possible coil log mean temperature difference (ΔT).
The valve is easily set and adjusted to provide the precise flow required for each terminal unit. Design calculation and commissioning effort normally required for it's control and balance valves are virtually eliminated because of the built in automatic pressure control regulator. A wide selection of actuators are available for the AB‑QM providing further control features for the valve, making it an ideal selection for the simplest of two position control strategies to the precision required for modulating control and variable speed pump optimization.