SonoCollect 111, Miestna počítačová sieť, Ukladanie údajov: ≥2 GB, modul M-Bus, bezdrôtový M-Bus (OMS, AES šifrovanie, automatické skenovanie)
014U1616
Smart metering data concentrators and repeaters
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SonoCollect
Odporúčaná výmena: 014U1603
014U1616
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| GSM | / |
| Konfigurácia | Kompletné diaľkové ovládanie prostredníctvom siete LAN alebo WAN (Internet) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-WM-500 |
| Montáž | Lišta DIN, 3 jednotky |
| Napájanie | Nie, musí byť pridaný z príslušenstva |
| Popis | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Meter reading / meter system |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozhrania dátovej komunikácie | Miestna počítačová sieť |
| Schopnosť odčítania [m] | 500 m |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | modul M-Bus |
| Slučka pre modul rozhrania 2 | bezdrôtový M-Bus (OMS, AES šifrovanie, automatické skenovanie) |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ AMR | Koncentrátor údajov inteligentnéhomerania |
| Typ výrobku | SonoCollect 111 |
| Ukladanie údajov | ≥2 GB |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.4 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.2 Kilogram |
| Objem | 2 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505769 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |