Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Miestna počítačová sieť, Ukladanie údajov: ≥2 GB, modul M-Bus, bezdrôtový M-Bus (OMS, AES šifrovanie, automatické skenovanie)

014U1603

Koncentrátory a vysielače údajov inteligentného merania

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
GSM/
KonfiguráciaKompletné diaľkové ovládanie prostredníctvom siete LAN alebo WAN (Internet)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSonoCollect 112 E-WM-80
MontážLišta DIN, 4 jednotky
NapájanieIntegrovaný
PopisKoncentrátory a vysielače údajov inteligentného merania
Product line08
Produktová skupinaMeter reading / meter system
Rozhrania dátovej komunikácieMiestna počítačová sieť
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schopnosť odčítania [m]80 m
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Slučka pre modul rozhrania 2bezdrôtový M-Bus (OMS, AES šifrovanie, automatické skenovanie)
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ AMRKoncentrátor údajov inteligentnéhomerania
Typ výrobkuSonoCollect 112
Ukladanie údajov≥2 GB
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.301 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.2 Kilogram
Objem2.036 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428581301
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens