Danfoss logo
SonoMeter 30

Merače energie, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 25, Vykurovanie a chladenie, elektrická sieť, RS485 ModBus

187F7044

Energy meter for commercial applications
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SonoMeter 30

Odporúčaná výmena: 187F2688

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.019
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzia prípojaDN 65
Dĺžka kábla snímača teploty [m]3.0 m
Dynamický rozsah1:100
Hmotnosť batérie19 g
Integrovaná komunikácia2 impulzné vstupy/výstupy
Jednotka energieMWh
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl R HC 24V RS-485
Menovitý tlak [bar]25 bar
MontážSpiatočka
Napájacie napätie [V] AC24 V
Obsah batérieYes
Počet batérií1
PopisEnergy meter for commercial applications
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h]25.0 m³/h
qs [m³/h]50.0 m³/h
SCIP dokumentácia č.f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP dokumentácia názov výrobkuSonometer 30 DN15-100
Slučka pre modul rozhrania 1RS485 ModBus
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]5 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieAA Lithium (ER14505)
Typ napájacieho napätiaelektrická sieť
Typ snímačov teplotyPt 500
Typ výrobkuSonoMeter 30
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.328 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.191 Kilogram
Objem12.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424496432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm