Merače energie, SonoMeter 40, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Vykurovanie a chladenie, elektrická sieť, RS485 ModBus
187F2688
Energy meter for commercial applications
187F2688
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.019 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimenzia prípoja | DN 65 |
| Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m] | 5.0 m |
| Dĺžka kábla snímača teploty [m] | 5.0 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Dynamický rozsah | 1:100 |
| Hmotnosť batérie | 19 g |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 55.90 m³/h |
| Integrovaná komunikácia | No integrated communication |
| Izolačný materiál kábla | Bez halogénu |
| Jednotka energie | MWh |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SONO40 DN65 qp25 300 R fl HC 24V Modbus |
| Médiá | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montáž | Spiatočka |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 1 |
| Popis | Energy meter for commercial applications |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] | 65 mm |
| Priemer snímača teploty [mm] | 5.2 mm |
| Princíp merania prietoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| qc [m³/h] | 0.0500 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.250 m³/h |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
| Schválenie typu | Schválenie typua1. razoverené |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.] | 180 °C |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.] | 0 °C |
| Schvaľujúci orgán | MID |
| SCIP dokumentácia č. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Sono40 |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | RS485 ModBus |
| Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda prostredia | E2/M1 |
| Trvaniepamäťového záznamu[mesiac] | 36 mo |
| Typ alebo názov batérie | AA Lithium (ER14505) |
| Typ displeja | LCD |
| Typ napájacieho napätia | elektrická sieť |
| Typ snímačov teploty | Pt 500 |
| Typ výrobku | SonoMeter 40 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] | 93 % RH |
| Životnosť batérie [roky] | 15.0 yr |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10.682 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 10.682 Kilogram |
| Objem | 14.349 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424607807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |