Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merače energie, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 10000, Vykurovanie a chladenie, elektrická sieť, modul M-Bus

187F9039

Energy calculator
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9

Odporúčaná výmena: 187F3391, 187F8308

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Integrovaná komunikácia2 impulzné vstupy
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-10000 S 230V M-Bu
MontážPrívod
Napájacie napätie [V] AC230 V
PopisEnergy calculator
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm] [max.]1200 mm
Priemer [mm] [min.]600 mm
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h] [max.]10000.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]2150.0 m³/h
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ napájacieho napätiaelektrická sieť
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.1 Kilogram
Objem3.378 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428673358
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens