Danfoss logo
Supercal 5

Merače energie, Supercal 5, Vykurovanie a chladenie, elektrická sieť, M-Bus

187F8308

Energy calculator

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Integrovaná komunikáciaM-Bus
Jednotka energieMWh
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSupercal 5 HC 100l/p R 230V M-Bus
MontážSpiatočka
Objem hodnoty impulzu [l/pulz.]100.0 l/pulse
PopisEnergy calculator
PoužitieVykurovanie a chladenie
Pre prietokomerSONO3500 CT
Priemer [mm] [max.]1200 mm
Priemer [mm] [min.]600 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h] [max.]10000.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]2150.0 m³/h
Schvaľujúci orgánMID
Slučka pre modul rozhrania 1No interface module
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda ochrany IPIP65
Trieda prostrediaE1 / M1
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiaelektrická sieť
Typ výrobkuSupercal 5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.69 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.63 Kilogram
Objem2.414 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424691288
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens