Danfoss logo
19112321_Devireg 233,w.room sensor White front

Termostaty, DEVIreg™ 233, Typ snímača: Podlaha

19112321

Typ displeja: bez displeja
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Termostaty

Odporúčaná výmena: 140F1170

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
2-pólový prepínačNie
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaBiela RAL 9010
Hĺbka [mm]31 mm
Hĺbka obalu [mm]140 mm
Hysteréza (+/-)0.40
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
KÓD UNSPSC41112209
Material DescriptionDevireg 233,w.room sensor White front, b
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²]2 x 2.5
Montáž DINNie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Nastavenie váhy0 - 6
Obsah batérieNo
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Odporová záťaž max. [A]13 A
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisDEVIreg 233, spriestorovým snímačom biely predný
Popis výrobkuDEVIreg™ 233
PoužitieFloor heating
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Reléový spínač1-pólové
Schválenie ULNo
Šírka [mm]0.00 mm
Šírka obalu [mm]95 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]1.70 W
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota – miestnosť [°C] [max.]45 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]40 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku41
Typ displejabez displeja
Typ indikátoraLED
Typ regulácieHysteréza
Typ snímačaPodlaha
Typ výrobkuDEVIreg™ 233
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]71 mm
Výška obalu [mm]85 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.202 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.131 Liter
EAN/UPC5703466168981