Termostaty
140F1170
Teplota – podlaha [°C]: 5 - 35, Teplota – miestnosť [°C]: 15 - 35, Typ displeja: LED
140F1170
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.000 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.000 |
| 2-pólový prepínač | Nie |
| Bod definície snímača [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displej (áno/nie) | Nie |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(c)-I |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Farba | Biela RAL 9016 |
| Hĺbka [mm] | 34 mm |
| Indukčná záťaž | cos φ= 0.3 max 1A |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Material Description | DEVIreg InControl |
| Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Montáž DIN | Nie |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
| Nastavenie váhy | 5 - 35ºC |
| Obmedzovač max. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obsah batérie | Yes |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Odporová záťaž max. [A] | 16 A |
| Osvedčenie | BluetoothCEZigbeeIntertek Semko |
| Označenie CE | Yes |
| Počet batérií | 1 |
| Popis | DEVIreg InControl |
| Popis výrobku | DEVIreg™ InControl |
| Použitie | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Reléový spínač | 1-pólové |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | DEVIREG INCONTROL - Room thermostat |
| Šírka [mm] | 44.00 mm |
| Šírka výrobku [mm] | 44 mm |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] | 0.15 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém kompatibilného rámu | Nie |
| Teplota – miestnosť [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – miestnosť [°C] [min.] | 15 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
| Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda IP prvku | 21 |
| Trieda softvéru | A |
| Typ alebo názov batérie | Reflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R) |
| Typ displeja | LED |
| Typ kompatibilného zahraničného snímača | Áno |
| Typ regulácie | PWM |
| Typ snímača | Floor (Room optional) |
| Typ výrobku | DEVIreg Incontrol |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 71 mm |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Zálohovanie batérií | Áno |
| Záruka [rok] | 5 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 168 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 114 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.722 Liter |
| EAN/UPC | 5703466250419 |