Danfoss logo
DanfossReflect - 088L0097

Odrazové izolačné dosky 100 dosiek 50m²

088L0097

Application: Floor heating
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: ECcell

Odporúčaná výmena: 140F1132

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]1.00 m
Hĺbka obalu [mm]1200 mm
Hrúbka [mm]13.00 mm
KÓD UNSPSC30141500
Material DescriptionDanfoss Reflect 50m² 100 plates
Obsah batérieNo
PopisOdrazové izolačné dosky 100 dosiek 50m²
PoužitieFloor heating
Prevádzková teplota [°C] [max.]80 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaOstatné výrobky pre vykurovanie
Schválenie ULNo
Šírka [mm]50.00 mm
Šírka obalu [mm]800 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuECcell
Výška obalu [mm]1300 mm
Warranty type10-year product warranty

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom174.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu135 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1440 Liter
EAN/UPC5703466173589