Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 50m² 100 ks

140F1132

Application: Floor heating

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [m]1.00 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
EPD k dispozíciiYes
Hĺbka obalu [mm]1175 mm
Hrúbka [mm]13.0 mm
KÓD UNSPSC40101830
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDevicell Dry 50 50,0m²
Obsah batérieNo
Označenie CENo
PopisDEVIcell 50m² 100 ks
Použité pre produktDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieFloor heating
Prevádzková teplota [°C] [max.]80 °C
Product line21
Produktová skupinaOstatné výrobky pre vykurovanie
Schválenie ULNo
Šírka [mm]500.00 mm
Šírka obalu [mm]520 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuDEVIcell™
Výška obalu [mm]1300 mm
Warranty type10-year product warranty

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom147 Kilogram
Hmotnosť bez obalu125 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1584 Liter
EAN/UPC5703466228098