Súprava na generálnu opravu, Vrchný úplný
148B6857
Typové označenie: Vrchný úplný
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily
Odporúčaná výmena: 148B6929
148B6857
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Overhaul Kit SVA-140B 100 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Overhaul kit |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | SVA-140B 100 |
| Použité pre produkt, komentáre | SVA-140B 100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | SVL Flexline spare parts |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Súprava na generálnu opravu |
| Typové označenie | Vrchný úplný |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 17.7 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.15 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 56.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590789 |