Danfoss logo
Function module, SVA-140B 80, 148B6928

Funkčný modul, SVA-140B 100, Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Uzáver

148B6929

Max. Pracovný tlak [bar]: 140

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely SVL Flexline
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
HrdloStandard
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSVA-140B Top complete 100
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2030 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíSVA-140B
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USACECRN
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktSVL-140B 100
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzatváracie a regulačné ventily
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]150 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ výrobkuSVA-140B 100
Typové označenieVrchný úplný
Zahrnuté súčasti1 tesnenie
ZariadenieUzáver
ZnačkaSVL Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom17.35 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.5 Kilogram
Objem56.025 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162692677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm