Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Rozdeľovač chladiva, RD 21, 4 pc, 3/16 in, 5 mm

069G2336

Typové označenie: RD21-A05-H04, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť vývodu [palce]: 3/16 in, Počet otvorov: 4, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD21-A05-H04 Ref. distributor I/24
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov4 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD 21-49
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 21
Typové označenieRD21-A05-H04
Veľkosť dýzy [mm]5.00 mm
Veľkosť prívodu [mm]12.00 mm
Veľkosť telesa21
Veľkosť vývodu [palce]3/16 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.06 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.039 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424286620