Electron. control accessories, Service cable
080G5058
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V
Odporúčaná výmena: 080G5067
080G5058
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP20 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | EKE100 Service cable |
| Množstvo po formátoch balenia | 250 pc |
| Názov výrobku | Kábel |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CEUAUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | EKE 100 1VEKE 100 2V |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Electron. control accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Accessory |
| Typové označenie | Service cable |
| Vyhovuje RoHS | Yes - RoHS ok |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.041 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.039 Kilogram |
| Objem | 0.061 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162664391 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |