Danfoss logo
EKE 100 service cable

Electron. control accessories, Service cable

080G5067

Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionService cable EKE 100 and 110 1m
Množstvo po formátoch balenia27 pc
Názov výrobkuKábel
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktEKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElectron. control accessories
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuAccessory
Typové označenieService cable
Vyhovuje RoHSYes - RoHS ok

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.045 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.039 Kilogram
Objem0.074 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255125532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm