Danfoss logo
Box w content

Servisný termostat; s príslušenstvom, B0

077B7049

Typ výrobku: B0, Typové označenie: Servisný termostat; s príslušenstvom, Teplé zopnutie [°C]: 5.3, Teplé vypnutie [°C]: 0.1, Studenézopnutie [°C]: -17.8, Studené vypnutie [°C]: -26.6, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1200 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]47.2 in
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktDouble function appliances
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Schválenie ULYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Studené vypnutie [°C]-26.6 °C
Studené vypnutie [°F]-15.9 °F
Studenézopnutie [°C]-17.8 °C
Studenézopnutie [°F]0.0 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]0.1 °C
Teplé vypnutie [°F]32.2 °F
Teplé zopnutie [°C]5.3 °C
Teplé zopnutie[°F]41.5 °F
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuB0
Typové označenieServisný termostats príslušenstvom
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom138 Gram
Hmotnosť bez obalu128 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702424692100