EV220W solenoid valve with coil

Электромагнитный клапан, EV220W, Функция: НО, G, 3/4, 7.000 м³/ч, NBR

042U436519

Сертификация: CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector

Рекомендованная замена: 042N1278, 042N7608, 042U6116

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEV220W Клапан электромагнитный
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]500 мс
Время полного открытия, вода [мс]200 мс
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]8.100 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]7.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV220W
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]24 В
Характеристика изделия
Значение
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]24 В
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияNBR
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаEV220W 18
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц9.5 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц7.0 Вт
ПриводW
Привод системы9.0 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная среда
Проходное сечение [дюймы]3/4 in
Размер клапанного узла[мм]18.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/4
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater,Brine,Oil,Air
СертификацияCE
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Степень защиты, IPIP65
Тип катушкиAS
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV220W
Типоразмер привода9мм, навесной, типW
Типоразмер привода [дюймы]0.35 in
ФункцияНО
Характеристики катушкиФиксатор
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN 43650-A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.955 Килограмм
Вес нетто0.767 Килограмм
Volume0.861 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428833226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm