EV220W solenoid valve with coil

Электромагнитный клапан, EV220W, Функция: НО, G, 1/2, 4.000 м³/ч, NBR

042U436402

Сертификация: CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector

Рекомендованная замена: 042N1278, 042N7617, 042U6115

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEV220W Клапан электромагнитный
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Supply voltage [V] DC24.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]400 мс
Время полного открытия, вода [мс]100 мс
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]4.600 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]4.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV220W
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияNBR
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV220W 14
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток6.5 Вт
ПриводW
Привод системы9.0 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная среда
Проходное сечение [дюймы]4/16 in
Размер клапанного узла[мм]14.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/2
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater,Brine,Oil,Air
СертификацияCE
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV220W 14 G 12N NO000 AS024DS
Степень защиты, IPIP65
Тип катушкиAZ
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV220W
Типоразмер привода9мм, навесной, типW
Типоразмер привода [дюймы]0.35 in
ФункцияНО
Характеристики катушкиФиксатор
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN 43650-A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.714 Килограмм
Вес нетто0.522 Килограмм
Volume3.684 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428833264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm