Электромагнитный клапан, EV220W, Функция: НЗ, G, 3/8, 1.600 м³/ч, NBR
042U426119
Сертификация: CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector
042U426119
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Open |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EV220W Клапан электромагнитный |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dossier product name | EV220W- solenoid valve |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 300 мс |
| Время полного открытия, вода [мс] | 50 мс |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 60 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 140 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 14 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 2.900 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.200 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 1.850 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 1.600 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | EV220W |
| Макс. испытательное давление [psig] | 217.5 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 15.0 бар |
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 24 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] | 24 В |
| Макс. рабочее давление [бар] | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 50 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 122 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Материал уплотнения | NBR |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Обозначение типа | EV220W 10 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 10.000 бар |
| Поток | Однонаправл. |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 9.5 Вт |
| Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц | 7.0 Вт |
| Привод | W |
| Привод системы | 9.0 мм |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Нейтральная среда |
| Проходное сечение [дюймы] | 3/8 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 10.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 3/8 |
| Режим работы | Сервоприводная (мембрана) |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Water,Brine,Oil,Air |
| Сертификация | CE |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV220W 10B G 38N NC000 AS024CS |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип катушки | AS |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV220W |
| Типоразмер привода | 9мм, навесной, типW |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.35 in |
| Функция | НЗ |
| Характеристики катушки | Фиксатор |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Электрическое соединение | Плоский штекер DIN 43650-A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.633 Килограмм |
| Вес нетто | 0.567 Килограмм |
| Volume | 3.684 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |