EV220T Polymer valve body, NC,

Электромагнитный клапан, EV220T, Функция: НЗ, NES, 3/4, 6.000 м³/ч, EPDM

042U8185

Сертификация: WRAS, Материал корпуса: Полимер, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionValve EV220T 18P NES34 E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP dossier product nameEV220T- solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]500 мс
Время полного открытия, вода [мс]200 мс
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]32 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.038 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.351 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]6.950 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]6.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке12 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество линий2/2
Комплектующее кEV220T
Макс. испытательное давление [psig]290.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаПолимер
Материал соединенияПолимер
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV220T 18
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводT
Привод системы9.0 мм
Проходное сечение [дюймы]3/4 in
Размер клапанного узла[мм]18.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/4
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
СертификацияWRAS
Соединение внутр./внешн.Внешн.
СпецификацияEV220T 18P NES34 E NC000
Тип присоединенияNES
Тип продуктаEV220T
Типоразмер привода9мм, навесной, типT
Типоразмер привода [дюймы]0.35 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.219 Kilogram
Вес нетто0.175 Kilogram
Volume1.295 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428989466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm