Запасная часть
132U8082
Тип продукта: Запасная часть, Комплект для обслуживания, Функция: UN
132U8082
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Sparepart kit EV 220BW 15/50 Actuator UN |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В комплект входят | 2кольцевых уплотнения4винтаШтокArmature with spring |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | EV228BW 15-50 EPDM |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Actuator set |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | UN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.091 Килограмм |
| Вес нетто | 0.08 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.253 Литр |
| EAN/UPC | 5714279864304 |