Spare part, EV250BW 18/22BE NO, Service kit 132U8019

Запасная часть, EV250BW 18/22BE NO

132U8019

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV250BW 18/22BE NO, Комплект для обслуживания, Функция: НО

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare part EV250BW 18/22BE NO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В комплект входятМембрана в сбореУплотнительное кольцо для трубки якоряУплотнительное кольцо для катушкиNO-unitScrew M4 x 6 Torx T15Screw M6,0 x 16,0 CSTension spring EV250B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сEV250BW 18/22BE NO
Количество в упаковке12 шт
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаDiaphragm, actuator set
ОписаниеSpare part EV250BW 18/22BE NO
Рекомендации по использованию рабочей средыDrinking Water&Heating ECO/SS
Тип продуктаЗапасная часть
ФункцияНО

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.322 Килограмм
Вес нетто0.295 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.424 Литр
EAN/UPC5715162292877