Запасная часть
132U8018
Тип продукта: Запасная часть, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ
132U8018
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В комплект входят | Трубка якоря в сбореМембрана в сбореУплотнительное кольцо для трубки якоряУплотнительное кольцо для катушкиArmature assembly EV250BW NCCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M6,0 x 16,0 CSTension spring EV250B |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | EV250BW 18/22BE NC |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Diaphragm, actuator set |
| Описание | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.141 Килограмм |
| Вес нетто | 0.077 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.253 Литр |
| EAN/UPC | 5715162293058 |