Запасная часть, EV221BW 14BE NO
132U8013
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV221BW 14BE NO, Комплект для обслуживания, Функция: НО
132U8013
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Spare part EV221BW 14BE NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В комплект входят | Мембрана в сбореУплотнительное кольцо для катушкиNO-unitScrew M5.0 x 8.0 Torx 25 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | EV221BW 14BE NO |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Diaphragm, actuator set |
| Описание | Spare part set EV221BW 14BE NO |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НО |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.124 Килограмм |
| Вес нетто | 0.106 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.424 Литр |
| EAN/UPC | 5715162292785 |