Spare part, EV250BW 10/12BE NC, Service kit 132U8012

Запасная часть, EV250BW 10/12BE NC

132U8012

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV250BW 10/12BE NC, Комплект для обслуживания, Функция: НЗ

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare part EV250BW 10/12BE NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В комплект входятТрубка якоря в сбореМембрана в сбореУплотнительное кольцо для трубки якоряУплотнительное кольцо для катушкиArmature assembly EV250BW NCCap 13,9 14 RedCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M5.0 x 16.0 CSTension spring EV250B
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сEV250BW 10/12BE NC
Количество в упаковке20 шт
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаКомплект для обслуживания
Обозначение типаDiaphragm, actuator set
ОписаниеSpare part EV250BW 10/12BE NC
Рекомендации по использованию рабочей средыDrinking Water&Heating ECO/SS
Тип продуктаЗапасная часть
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.13 Килограмм
Вес нетто0.063 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.253 Литр
EAN/UPC5715162293027