EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Электромагнитный клапан, EV210BW, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.700 м³/ч, EPDM

132U4500

Сертификация: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Материал корпуса: Латунь Eco Brass, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationClosed and Drain
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionValve EV210BW 6.0BE G 14E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UNSPSC CODE40141605
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]20 мс
Время полного открытия, вода [мс]20 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]32 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]87.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]0.800 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.700 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке20 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV210BW
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [psig]130.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]9.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]6.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]87 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]70 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]158 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь Eco Brass
Материал соединенияЛатунь Eco Brass
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV210BW 6
Перепад давлений [бар] [Max]6.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводBW
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыСлабоагрессивная среда
Проходное сечение [дюймы]1/4 in
Размер клапанного узла[мм]6.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/4
Режим работыПрямого действия
Рекомендации по использованию рабочей средыDrinking Water&Heating ECO/SS
СертификацияACSPZHRISESINTEF
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV210BW 6BE G 14E NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV210BW
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.315 Килограмм
Вес нетто0.288 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.253 Литр
EAN/UPC5702428544061