Электромагнитный клапан, EV210BW, Функция: НО, G, 1/4, 0.550 м³/ч, EPDM
132U4407
Сертификация: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Материал корпуса: Латунь Eco Brass, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
132U4407
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Closed and Drain |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Valve EV210BW 4.5BE G 14E NO000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UNSPSC CODE | 40141605 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 20 мс |
| Время полного открытия, вода [мс] | 20 мс |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 90 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 194 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -32 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 29.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 0.000 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.000 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 0.640 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 0.550 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Количество линий | 2/2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Комплектующее к | EV210BW |
| Макс. испытательное давление [psig] | 43.5 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 3.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 2.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 29 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 70 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 158 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | Латунь Eco Brass |
| Материал соединения | Латунь Eco Brass |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Обозначение типа | EV210BW 4.5 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 2.000 бар |
| Поток | Однонаправл. |
| Привод | BW |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Слабоагрессивная среда |
| Проходное сечение [дюймы] | 3/16 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 4.50 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1/4 |
| Режим работы | Прямого действия |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Сертификация | ACSPZHRISESINTEF |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV210BW 4.5BE G 14E NO000 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV210BW |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | НО |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.776 Килограмм |
| Вес нетто | 0.421 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.253 Литр |
| EAN/UPC | 5715162380277 |