EV229BW, Функция: UN, G, 1, 6.000 м³/ч, EPDM
132U2424
Сертификация: SINTEF, Материал корпуса: Латунь Eco Brass, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
132U2424
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Open |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G1E UN000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 500 мс |
| Время полного открытия, вода [мс] | 200 мс |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 110.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 7.000 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.500 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 6.950 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 6.000 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | EV229BW 10 - 22 |
| Макс. испытательное давление [psig] | 217.5 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. испытательное давление [бар] | 15.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 7.5 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 110 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 50 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 122 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | Латунь Eco Brass |
| Материал соединения | Латунь Eco Brass |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Обозначение типа | EV229BW 22 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 7.500 бар |
| Поток | Однонаправл. |
| Привод | BW |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Слабоагрессивная среда |
| Проходное сечение [дюймы] | 7/8 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 22.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1 |
| Режим работы | Сервоприводная (мембрана) |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Сертификация | SINTEF |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV229BW 20BE G 1E NC000 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV229BW |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | UN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 958 Грамм |
| Вес нетто | 898 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.295 Литр |
| EAN/UPC | 5715162982570 |