EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM
132U242301
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242301
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Open |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Valve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB012DS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Вариант упаковки | Multi pack |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 500 ms |
| Время полного открытия, вода [мс] | 200 ms |
| Готовый к эксплуатации | Solenoid valve spare parts |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Solenoid valves |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 110.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 7.000 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.500 bar |
| Значение Cv [гал/мин] | 5.800 gal/min |
| Значение Kv [м³/ч] | 5.000 m³/h |
| Индикатор направления потока | Embossed 1-way arrow |
| Количество в упаковке | 12 pc |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | EV229BW |
| Макс. испытательное давление [psig] | 217.5 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 15.0 bar |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 7.5 bar |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 110 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 50 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 122 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 cSt |
| Материал корпуса | Eco brass |
| Материал соединения | DZR Eco brass, CW724R |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Solenoid valve |
| Обозначение типа | EV229BW 20 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 7.500 bar |
| Поток | Single-flow |
| Потребляемая мощность [Вт], пост. ток | 14.0 W |
| Привод | BW |
| Привод системы | 13.5 mm |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Slightly aggressive media |
| Проходное сечение [дюймы] | 3/4 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 20.00 mm |
| Размер соединения [дюймы] | 3/4 |
| Режим работы | Servo-operated (diaphragm) |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Сертификация | SINTEFWRAS |
| Соединение внутр./внешн. | Internal |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV229BW20BE G34E UN000 BB012DS |
| Тип катушки | BB |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV229BW |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | UN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 955 Грамм |
| Вес нетто | 910 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.704 Литр |
| EAN/UPC | 5715255000792 |