EV229BW, Function: UN, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

132U242002

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 38E UN000 BB024DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Вариант упаковкиMulti pack
Время полного закрытия, вода [мс]300 ms
Время полного открытия, вода [мс]50 ms
Готовый к эксплуатацииSolenoid valve spare parts
Группа жидкости1
Группа продуктовSolenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]70 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]158 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]110.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]7.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.500 bar
Значение Cv [гал/мин]1.750 gal/min
Значение Kv [м³/ч]1.500 m³/h
Индикатор направления потокаEmbossed 1-way arrow
Количество в упаковке12 pc
Количество линий2/2
Комплектующее кEV229BW
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 bar
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]7.5 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]110 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 cSt
Материал корпусаEco brass
Материал соединенияDZR Eco brass, CW724R
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаSolenoid valve
Обозначение типаEV229BW 10
Перепад давлений [бар] [Max]7.500 bar
ПотокSingle-flow
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток16.0 W
ПриводBW
Привод системы13.5 mm
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыSlightly aggressive media
Проходное сечение [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла[мм]10.00 mm
Размер соединения [дюймы]3/8
Режим работыServo-operated (diaphragm)
Рекомендации по использованию рабочей средыDrinking Water&Heating ECO/SS
СертификацияSINTEFWRAS
Соединение внутр./внешн.Internal
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV229BW10BE G38E UN000 BB024DS
Тип катушкиBB
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV229BW
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияUN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто580 Грамм
Вес нетто540 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.727 Литр
EAN/UPC5715255000730