Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Функция: UN, G, 3/8, 1.500 м³/ч, EPDM

132U2420

Сертификация: SINTEF; WRAS, Материал корпуса: Латунь Eco Brass, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 38E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]300 мс
Время полного открытия, вода [мс]50 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]70 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]158 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]110.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]7.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.500 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]1.750 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]1.500 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке20 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV229BW 10 - 22
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]7.5 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]110 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь Eco Brass
Материал соединенияЛатунь Eco Brass
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV229BW 10
Перепад давлений [бар] [Max]7.500 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводBW
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыСлабоагрессивная среда
Проходное сечение [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла[мм]10.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/8
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыDrinking Water&Heating ECO/SS
СертификацияSINTEFWRAS
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV229BW 10BE G 38E NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV229BW
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияUN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто342 Грамм
Вес нетто321 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.253 Литр
EAN/UPC5715162982549