Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G2 NC

Электромагнитный клапан, EV228BW, Функция: UN, G, 2, 40.000 м³/ч, EPDM

132U2410

Сертификация: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Материал корпуса: Латунь Eco Brass, Режим работы: Фиксация, Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionValve EV228BW 50BE G 2E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вход вн./наруж.Внутр.
Выход вн./наруж.Внутр.
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]46.200 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]40.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке1 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV228BW 15 - 50
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. температура окружающей среды [°C]80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь Eco Brass
Материал соединенияЛатунь Eco Brass
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV228BW 50
Открытия/закрытия уравнительного отверстияДополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводBW
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыСлабоагрессивная среда
Примечания по макс. рабочему давлениюЖидкости: макс. 10бар/ 145фунтов/кв. дюйм
Проходное сечение [дюймы]2 in
Размер выпуска [дюймы]2 in
Размер клапанного узла[мм]50.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]2 in
Размер соединения [дюймы]2
Режим работыФиксация
Рекомендации по использованию рабочей средыDrinking Water&Heating ECO/SS
СертификацияACSPZHRISESINTEF
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV228BW 50BE G 2E UN000
Стандарт выходного присоединенияISO 228-1
Стандартное входное соединениеISO 228-1
Тип входного соединенияG
Тип выходного соединенияG
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV228BW
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияUN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.736 Kilogram
Вес нетто4.345 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5715162493625