Электромагнитный клапан, EV228BW, Функция: UN, G, 1 1/4, 18.000 м³/ч, EPDM
132U2407
Сертификация: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Фиксация, Количество линий: 2/2
132U2407
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Open |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Valve EV228BW 32SS G 114E UN000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Вход вн./наруж. | Внутр. |
| Выход вн./наруж. | Внутр. |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 90 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 194 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 4.350 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.300 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 20.800 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 18.000 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | EV220BW 15 - 50 |
| Макс. испытательное давление [psig] | 217.5 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 15.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 10.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 60 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 140 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Обозначение типа | EV228BW 32 |
| Открытия/закрытия уравнительного отверстия | Дополнительное выравнивающее отверстие |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 10.000 бар |
| Поток | Однонаправл. |
| Привод | BW |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Нейтральная среда |
| Примечания по макс. рабочему давлению | Жидкости: макс. 10бар/ 145фунтов/кв. дюйм |
| Проходное сечение [дюймы] | 1 1/4 in |
| Размер выпуска [дюймы] | 1 1/4 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 32.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1 1/4 in |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/4 |
| Режим работы | Фиксация |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Сертификация | ACSCEPZHRISESINTEF |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV228BW 32SS G 114E UN000 |
| Стандарт выходного присоединения | ISO 228-1 |
| Стандартное входное соединение | ISO 228-1 |
| Тип входного соединения | G |
| Тип выходного соединения | G |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV228BW |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | UN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.239 Kilogram |
| Вес нетто | 1.863 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702428527781 |