Danfoss logo
F132U2580_EV220BW_IMG8_15-50_SS_valve_NC_az

Электромагнитный клапан, EV228BW, Функция: UN, G, 1, 11.000 м³/ч, EPDM

132U2405

Сертификация: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Фиксация, Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionValve EV228BW 25SS G 1E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Вход вн./наруж.Внутр.
Выход вн./наруж.Внутр.
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Значение Cv [гал/мин]12.700 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]11.000 м³/ч
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV228BW
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. температура окружающей среды [°C]60 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]140 °F
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияНержавеющая сталь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV228BW 25
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПриводBW
Привод системы13.5 мм
Проходное сечение [дюймы]1 in
Размер выпуска [дюймы]1 in
Размер клапанного узла[мм]25.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]1 in
Размер соединения [дюймы]1
Режим работыФиксация
Рекомендации по использованию рабочей средыDrinking Water&Heating ECO/SS
СертификацияACSPZHRISESINTEF
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV228BW 25SS G 1E UN000
Стандарт выходного присоединенияISO 228-1
Стандартное входное соединениеISO 228-1
Тип входного соединенияG
Тип выходного соединенияG
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV228BW
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияUN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.274 Килограмм
Вес нетто1.238 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.227 Литр
EAN/UPC5702428527828