F132U1580_EV220BW_IMG7_15-50_SS_valve_NC_az

Электромагнитный клапан, EV228BW, Функция: UN, G, 3/4, 8.000 м³/ч, EPDM

132U2403

Сертификация: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Фиксация, Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionValve EV228BW 20SS G 34E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Вход вн./наруж.Внутр.
Выход вн./наруж.Внутр.
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]9.250 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]8.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке24 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV228BW
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]60 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]140 °F
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияНержавеющая сталь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV220BW 20
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводBW
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная среда
Проходное сечение [дюймы]3/4 in
Размер выпуска [дюймы]3/4 in
Размер клапанного узла[мм]20.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]3/4 in
Размер соединения [дюймы]3/4
Режим работыФиксация
Рекомендации по использованию рабочей средыDrinking Water&Heating ECO/SS
СертификацияACSPZHRISESINTEF
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV228BW 20SS G 34E UN000
Стандарт выходного присоединенияISO 228-1
Стандартное входное соединениеISO 228-1
Тип входного соединенияG
Тип выходного соединенияG
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV228BW
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияUN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.82 Килограмм
Вес нетто0.495 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.88 Литр
EAN/UPC5702428508759