Solenoid valve, EV221BW, G, 1/2, EPDM, NO 132U1301

Электромагнитный клапан, EV221BW, Функция: НО, G, 1/2, 2.500 м³/ч, EPDM

132U1301

Сертификация: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Материал корпуса: Латунь Eco Brass, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionValve EV221BW 14BE G 12E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]300 мс
Время полного открытия, вода [мс]60 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]2.900 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]2.500 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV221BW 10 - 22
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь Eco Brass
Материал соединенияЛатунь Eco Brass
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV221BW 14
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводBW
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыСлабоагрессивная среда
Проходное сечение [дюймы]5/8 in
Размер клапанного узла[мм]14.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/2
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыDrinking Water&Heating ECO/SS
СертификацияACSPZHRISESINTEFWRAS
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV221BW 14BE G 12E NO000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV221BW
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНО

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.501 Kilogram
Вес нетто0.285 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5715162136010