EV227B Solenoid valve without coil, NC, G 1, brass

Электромагнитный клапан, EV227B, Функция: НЗ, G, 1, 5.500 м³/ч, EPDM

068F4055

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionValve EV227B 22B G 1E NC000 (EVSR22)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
SCIP dossier product nameEV227B 10-22 - solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]500 мс
Время полного открытия, вода [мс]200 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-35 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-31 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]73.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]1.450 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.100 бар
Значение Cv [гал/мин]6.400 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]5.500 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке12 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество линий2/2
Комплектующее кEV227B
Макс. испытательное давление [psig]232.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV227B 22
Перепад давлений [бар] [Max]5.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Проходное сечение [дюймы]7/8 in
Размер клапанного узла[мм]22.00 мм
Размер соединения [дюймы]1
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV227B 22B G 1E NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV227B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.986 Килограмм
Вес нетто0.898 Килограмм
Volume1.295 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422158981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm