EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Brass G 1 NO

Электромагнитный клапан, EV224B, Функция: НО, G, 1, 11.000 м³/ч, NBR

032U8365

Рекомендации по использованию рабочей среды: Сжатый воздух, Сертификация: DNVGL-CG-0339; UA, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКлапан электромагнитный EV224B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dossier product nameEV224B NO - solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]479.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Значение Cv [гал/мин]12.700 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]11.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Макс. испытательное давление [psig]725.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [бар]50.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]33.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]479 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]60 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]140 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияNBR
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV224B 25
Открытия/закрытия уравнительного отверстияДополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max]33.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыВоздух с минеральным маслом/ без маслаВоздух с синтетическим маслом/ без масла
Проходное сечение [дюймы]1 in
Размер клапанного узла[мм]25.00 мм
Размер соединения [дюймы]1
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыСжатый воздух
СертификацияDNVGL-CG-0339UA
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV224B 25B G 1N NO000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV224B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНО

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.39 Килограмм
Вес нетто1.338 Килограмм
Volume1.295 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423208029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm