EV210B Solenoid valve NC G 1/8

Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 1/8, 0.150 м³/ч, Витон

032U5704

Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationClosed and Drain
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКлапан электромагнитный EV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]20 мс
Время полного открытия, вода [мс]10 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]435.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]0.170 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.150 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке20 шт
Количество линий2/2
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV210B
Макс. испытательное давление [psig]653.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]435 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияВитон
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV210B 2
Перепад давлений [бар] [Max]30.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная среда
Проходное сечение [дюймы]5/64 in
Размер клапанного узла[мм]2.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/8
Режим работыПрямого действия
Рекомендации по использованию рабочей средыOil,Comp.Air,Vacuum
СертификацияDNVGL-CG-0339
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV210B 2B G 18F NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV210B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.19 Килограмм
Вес нетто0.167 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423179077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm