Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НО, G, 3/4, 4.900 м³/ч, EPDM

032U5354

Сертификация: SINTEF; UA, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationClosed and Drain
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Kvs value (EF022466)4.900
Material DescriptionКлапан электромагнитный EV250B
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier product nameEV250B NO - solenoid valve
Surface protection (EF000139)Other
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]100 мс
Время полного открытия, вода [мс]150 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]5.700 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]4.900 м³/ч
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV250B
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]60 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]140 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаDZR-латунь
Материал соединенияDZR-латунь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV250B 18
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыСлабоагрессивная среда-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Проходное сечение [дюймы]3/4 in
Размер клапанного узла[мм]18.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/4
Режим работыУстройство с принудительным подъемом
Рекомендации по использованию рабочей средыTechnical & Soft Water
СертификацияSINTEFUA
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV250B 18BD G 34E NO000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV250B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНО

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.872 Килограмм
Вес нетто0.816 Килограмм
Volume1.295 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423214280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm