Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НО, G, 1/2, 4.000 м³/ч, Витон
032U5353
Сертификация: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2
032U5353
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Closed and Drain |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Height (EF000040) | 93 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kvs value (EF022466) | 4.000 |
| Material Description | Клапан электромагнитный EV250B |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP dossier product name | EV250B NO - solenoid valve |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 100 мс |
| Время полного открытия, вода [мс] | 100 мс |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 100 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 32 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 0.000 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.000 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 4.600 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 4.000 м³/ч |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | EV250B |
| Макс. испытательное давление [psig] | 217.5 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 15.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 60 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 140 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | DZR-латунь |
| Материал соединения | DZR-латунь |
| Материал уплотнения | Витон |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Обозначение типа | EV250B 12 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 10.000 бар |
| Привод | B |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Слабоагрессивная средаWater at max. 60°C/140 °F |
| Проходное сечение [дюймы] | 1/2 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 12.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
| Режим работы | Устройство с принудительным подъемом |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Сертификация | DNVGL-CG-0339EACUAUL |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV250B 12BD G 12F NO000 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV250B |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | НО |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.572 Килограмм |
| Вес нетто | 0.534 Килограмм |
| Volume | 0.88 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |