EV250B Solenoid valve NC G 1/2_132U2452, 032U5252

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, G, 1/2, 4.000 м³/ч, EPDM

032U5252

Сертификация: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; UA, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationClosed and Drain
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)93
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Kvs value (EF022466)4.000
Material DescriptionКлапан электромагнитный EV250B 12BD NF
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product nameEV250B NC - solenoid valve
Surface protection (EF000139)Other
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]100 мс
Время полного открытия, вода [мс]100 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]4.600 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]4.000 м³/ч
Количество в упаковке24 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV250B
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаDZR-латунь
Материал соединенияDZR-латунь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV250B 12
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыСлабоагрессивная среда-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Проходное сечение [дюймы]1/2 in
Размер клапанного узла[мм]12.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/2
Режим работыУстройство с принудительным подъемом
Рекомендации по использованию рабочей средыTechnical & Soft Water
СертификацияDNVGL-CG-0339GLSINTEFUA
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV250B 12BD G 12E NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV250B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.577 Килограмм
Вес нетто0.53 Килограмм
Volume0.88 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423179152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm