Электромагнитный клапан, EV310B, Функция: НО, G, 1/4, 0.150 м³/ч, Витон
032U4930
Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 3/2
032U4930
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Open |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Клапан электромагнитный EV310B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP dossier product name | EV310B - solenoid valve |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 20 мс |
| Время полного открытия, вода [мс] | 20 мс |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 100 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 14 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 232.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 0.000 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.000 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 0.170 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 0.150 м³/ч |
| Количество в упаковке | 16 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество линий | 3/2 |
| Комплектующее к | EV310B |
| Макс. испытательное давление [psig] | 348.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 24.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 16.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 232 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 40 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 104 °F |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Материал уплотнения | Витон |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Обозначение типа | EV310B 2 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 16.000 бар |
| Привод | B |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Проходное сечение [дюймы] | 5/64 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 2.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1/4 |
| Режим работы | Прямого действия |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV310B 2B G 14F NO000 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV310B |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | НО |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.337 Килограмм |
| Вес нетто | 0.314 Килограмм |
| Volume | 0.283 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |