EV310B direct-operated 3/2-way, NC G1/8 brass

Электромагнитный клапан, EV310B, Функция: НЗ, G, 1/8, 0.150 м³/ч, Витон

032U4901

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 3/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКлапан электромагнитный EV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dossier product nameEV310B - solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]20 мс
Время полного открытия, вода [мс]20 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]232.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]0.170 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.150 м³/ч
Количество в упаковке16 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество линий3/2
Комплектующее кEV310B
Макс. испытательное давление [psig]348.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]24.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]232 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]40 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]104 °F
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияВитон
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV310B 2
Перепад давлений [бар] [Max]16.000 бар
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Проходное сечение [дюймы]5/64 in
Размер клапанного узла[мм]2.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/8
Режим работыПрямого действия
Рекомендации по использованию рабочей средыOil,Comp.Air,Vacuum
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV310B 2B G 18F NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV310B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.348 Килограмм
Вес нетто0.322 Килограмм
Volume0.283 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423179541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm