EV225B Solenoid valve G 1, brass with BQ coil

Электромагнитный клапан, EV225B, Функция: НЗ, G, 1, 6.000 м³/ч, PTFE

032U380731

Рекомендации по использованию рабочей среды: Пар, Сертификация: UL; CE; UR, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEV 225B Клапан электромагнитный
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product nameEV225B - solenoid valve
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]20 мс
Время полного открытия, вода [мс]20 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]185 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]365 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]6.950 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]6.000 м³/ч
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]240 В
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]40 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]104 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаDZR-латунь
Материал соединенияDZR-латунь
Материал уплотненияPTFE
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]208 В
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Напряжение питания [В] пер. ток240 В
Обозначение типаEV225B 25
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц10.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц9.5 Вт
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыСлабоагрессивная среда
Проходное сечение [дюймы]1 in
Размер клапанного узла[мм]25.00 мм
Размер соединения [дюймы]1
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыПар
СертификацияCEULUR
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS
Степень защиты, IPIP65
Тип катушкиBQ
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV225B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ
Характеристики катушкиФиксатор
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN 43650-A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.746 Килограмм
Вес нетто1.71 Килограмм
Volume1.295 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428473088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm