EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.150 м³/ч, EPDM

032U3651

Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationClosed and Drain
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEV210B 2 SS G14 E NC 000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]20 мс
Время полного открытия, вода [мс]20 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]435.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]0.170 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.150 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке20 шт
Количество линий2/2
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV210B
Макс. испытательное давление [psig]653.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]45.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]30.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]435 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияНержавеющая сталь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV210B 2
Перепад давлений [бар] [Max]30.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыАгрессивная среда140 °C/3.6 bar low press steam
Проходное сечение [дюймы]5/64 in
Размер клапанного узла[мм]2.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/4
Режим работыПрямого действия
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV210B 2SS G 14E NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV210B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.28 Килограмм
Вес нетто0.257 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423180035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm