Катушка электромагнита, HPV, 0.600 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 240, Промышленная упаковка
061N4138
Материал корпуса: Полимер, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 240, Частота [Гц]: 50Гц
061N4138
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Длина кабеля [дюймы] | 23.60 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 0.600 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Катушка | ДА |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Комплектующее к | EV/PV solenoid valves |
| Макс. температура окружающей среды | 80 °C |
| Материал корпуса | Полимер |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 220 В |
| Обозначение типа | HPV-MOAJ900B1 |
| Потребляемая мощность [Вт] | 6.0 Вт |
| Сертификация | CE |
| Степень защиты | 105 |
| Температура катушки, макс. [°C] | 125 °C |
| Температура катушки, макс. [°F] | 257 °F |
| Тип продукта | HPV |
| Цвет провода | Синий |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.12 Килограмм |
| Вес нетто | 0.12 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.333 Литр |
| EAN/UPC | 5702424046569 |