Solenoid coil type BV

Катушка электромагнита, BV230B, Кабель, 1.500 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Групповая упаковка

018Z6129

Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Частота [Гц]: 60 Гц, Степень защиты, IP: IP65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1.5m cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Длина кабеля [дюймы]60.00 дюйм
Длина кабеля [м]1.500 м
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке20 шт
Крепление катушкиЗавернуть винт от руки
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обозначение типаBV230B
Отн. влажность [% RH] [макс.]100 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Потребляемая мощность [Вт]11.0 Вт
СертификацияATEX, кат. 3, зона2UA
Сечение проводника [мм2]3х 0,75мм2
Соединение катушкиКабель
СоответствиеEN 60079-0EN 60079-7
Стандарт. эл. соед.ATEX 94/9/EF, ЗОНА2
Степень защиты, IPIP65
Текст ATEX позиции продажи-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Тип продуктаBV230B
Типоразмер привода13.5 mm
ЦветЧерный
Частота [Гц]60 Гц
Электрическое соединениеКабель
Электрическое соединение3-жильный кабель

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.463 Килограмм
Вес нетто0.383 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.866 Литр
EAN/UPC5715162718100